ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 器件是一款轨到轨输出运算放大器。轨到轨输出通常指输出电压在电源轨上下 100mV 内摆动。指定此参数的方法有多种:一种是输出仍处于线性工作状态,另一种是输出饱和状态。饱和输出电压比线性输出更接近电源轨,但信号无法线性表征输入。饱和与线性工作的极限受输出电流影响,电流越高,输出晶体管中的电压损耗越大,请参阅图 6-57。
规格表展示了带 2kΩ 负载时的饱和输出电压规格。图 6-11 和图 6-44 展示了饱和电压摆幅极限与输出负载电阻间的关系,而图 6-12 和图 6-45 则展示了输出饱和电压与负载电流间的关系。轻载条件下,输出电压极限与电源轨保持恒定余量并跟随电源电压变化。例如,采用 1kΩ 负载时,单个 5V 电源的线性输出电压范围为 0.12V 至 4.88V;2.7V 电源的范围为 0.12V 至 2.58V。两种情况下各电源轨的压差相同:0.12V。
对于 OPA838 这类输入范围小于输出范围的器件,在低增益条件下输入范围将限制可用信号摆幅。由于 OPA838 专为高增益应用设计,其较小的输入摆幅范围不会限制运行,仍可实现完整的轨到轨输出。若非反相输入端引脚偏置在有效范围内,反相电压增益和互阻抗配置通常受限于运算放大器的输出电压极限。