ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 可直接驱动小型电容负载(小于 6pF)而不会振荡。当驱动超过 6pF 的电容负载时,图 6-50 展示了不同增益下推荐的 ROUT 与电容负载参数的关系。增益较高时,放大器初始相位裕度(驱动电阻负载时)更大,可在相同电容负载下采用更低的 ROUT 运行。若没有 ROUT,输出电容与放大器输出阻抗相互作用,导致放大器环路增益发生相移,从而降低相位裕度。此相移将导致频率响应出现峰值,对应脉冲响应发生过冲和振铃。图 6-50 的目标是实现 OPA838 30° 的相位裕度。30° 相位裕度使放大器输出引脚处产生 5.7dB 频率响应峰值,该峰值会被输出 RC 极点滚降,请参阅图 7-7。该峰值可能导致驱动电容负载的大信号出现削波。增大 ROUT 值有助于降低峰值,但代价是整体响应带宽更加受限。
图 7-6 ROUT 与 CL 间关系的测试电路
图 7-7 输出引脚和电容负载的频率响应