ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些特性相结合,可为光电二极管跨阻设计和高电压增益级(它们在信号接收器应用中需要超低的输入电压噪声)提供功耗超低的器件。
以 6V/V 的最小建议同相增益运行时会产生 90MHz、–3dB 带宽。超低的输入噪声和失调电压使 OPA838 成为高增益的理想选择。即使在 1000V/V 的直流耦合增益下,也可获得 300kHz 的信号带宽,且最大输出失调电压为 ±125mV。
单通道 OPA838 采用 6 引脚 SOT-23、6 引脚 SC70 和 8 引脚 X2QFN 封装,所有封装都具有电源关断特性。OPA838 还采用 5 引脚 SC70 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| OPA838 | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm × 1.25mm | |
| DCK(SC70,6) | 2mm × 1.5mm | |
| DXB(X2QFN,8) | 1.4mm × 1.2mm |