ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试等级(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 | VOUT = 20mVPP,G = 6(峰值 < 4dB) | 70 | 86 | MHz | C | |
| VOUT = 20 mVPP,G = 10,RF = 1.6 kΩ | 50 | C | |||||
| VOUT = 20 mVPP,G = 100,RF = 16.9 kΩ | 3 | C | |||||
| GBP | 增益带宽积 | VOUT = 20 mVPP,G = 100 | 240 | 300 | MHz | C | |
| LSBW | 大信号带宽 | VOUT = 2 VPP,G = 6 | 45 | MHz | C | ||
| 0.1dB 平坦度带宽 | VOUT = 200 mVPP,G = 6 | 9 | MHz | C | |||
| SR | 压摆率 | 来自 LSBW(2) | 250 | 350 | V/µs | C | |
| 过冲、下冲 | VOUT = 1V 阶跃、G = 6、输入 tR = 6ns | 2% | 4% | C | |||
| tR,tF | 上升/下降时间 | VOUT = 1V 阶跃、G = 6、输入 tR = 6ns | 6.3 | 7 | ns | C | |
| 精度达 0.1% 的稳定时间 | VOUT = 1V 阶跃、G = 6、输入 tR = 6ns | 30 | ns | C | |||
| 精度达 0.01% 的稳定时间 | VOUT = 1V 阶跃、G = 6、输入 tR = 6ns | 40 | ns | C | |||
| HD2 | 二阶谐波失真 | f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6(请参阅图 8-1) | -108 | dBc | C | ||
| HD3 | 三阶谐波失真 | f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6(请参阅图 8-1) | -125 | dBc | C | ||
| f = 100kHz、VO = 2VPP、G = 6(DXB 封装) | -110 | ||||||
| 输入电压噪声 | f > 1kHz | 1.8 | nV/√Hz | C | |||
| 电压噪声 1/f 转角频率 | 100 | Hz | C | ||||
| 输入电流噪声 | f > 100kHz | 1.0 | pA/√Hz | C | |||
| 电流噪声 1/f 转角频率 | 7 | kHz | C | ||||
| 过驱动恢复时间 | G = 6、2 个输出过驱、直流耦合 | 50 | ns | C | |||
| 闭环输出阻抗 | f = 1MHz,G = 6 | 0.3 | Ω | C | |||
| 直流性能 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VO = ±1V,RL = 2kΩ | 110 | 125 | dB | A | |
| 以输入为基准的失调电压 | TA ≈ 25°C(DXB 封装) | -150 | ±15 | 150 | µV | A | |
| TA ≈ 25°C | -125 | ±15 | 125 | A | |||
| TA = 0°C 至 70°C | -165 | ±15 | 200 | B | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | -230 | ±15 | 220 | B | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | -230 | ±15 | 285 | B | |||
| 输入失调电压漂移(5) | TA = -40°C 至 +125°C(4) | -1.6 | ±0.4 | 1.6 | µV/°C | B | |
| 输入偏置电流(3) | TA ≈ 25°C | 0.7 | 1.5 | 2.8 | µA | A | |
| TA = 0°C 至 70°C | 0.2 | 1.5 | 3.5 | B | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | 0.2 | 1.5 | 3.7 | B | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0.2 | 1.5 | 4.4 | B | |||
| 输入偏置电流漂移(5) | TA = -40°C 至 +125°C | 4.5 | 7.8 | 17 | nA/°C | B | |
| 输入失调电流 | TA ≈ 25°C(DXB 封装) | -100 | ±20 | 100 | nA | A | |
| TA ≈ 25°C | -70 | ±20 | 70 | A | |||
| TA = 0°C 至 70°C | -83 | ±20 | 93 | B | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | -105 | ±20 | 100 | B | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | -105 | ±13 | 120 | B | |||
| 输入失调电流漂移(5) | TA = -40°C 至 +125°C | -500 | ±20 | 500 | pA/°C | B | |
| 输入 | |||||||
| 共模输入范围,低位 | TA ≈ 25°C,CMRR > 92dB | VS– – 0.2 | VS– – 0 | V | A | ||
| TA = –40°C 至 125°C,CMRR > 92dB | VS– – 0 | V | B | ||||
| 共模输入范围,高位 | TA ≈ 25°C,CMRR > 92dB | VS+ – 1.3 | VS+ – 1.2 | V | A | ||
| TA = –40°C 至 +125°C,CMRR > 92dB | VS+ – 1.3 | V | B | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | 95 | 105 | dB | A | ||
| 输入阻抗共模 | 55 || 1.1 | MΩ || pF | C | ||||
| 输入阻抗差模 | 30 || 1.3 | kΩ || pF | C | ||||
| 输出 | |||||||
| VOL | 输出电压,低位 | TA ≈ 25°C,G = 6 | VS– + 0.05 | VS– + 0.1 | V | A | |
| TA = –40°C 至 +125°C,G = 6 | VS– + 0.1 | VS– + 0.2 | B | ||||
| VOH | 输出电压,高位 | TA ≈ 25°C,G = 6 | VS+ – 0.1 | VS+ – 0.05 | V | A | |
| TA = –40°C 至 +125°C,G = 6 | VS+ – 0.2 | VS+ – 0.1 | B | ||||
| 流入电阻负载的最大电流 | TA ≈ 25°C,0.77V 流入 26.7Ω,VIO < 2mV | ±28 | ±30 | mA | A | ||
| 流入电阻负载的线性电流 | TA ≈ 25°C,±0.88V 流入 37Ω,AOL > 70dB | ±23 | ±25 | mA | A | ||
| TA = –40°C 至 +125°C,±0.76V 流入 37Ω, AOL > 70dB |
±20 | ±23 | B | ||||
| 输出直流阻抗 | G = 6 | 0.02 | Ω | C | |||
| 电源 | |||||||
| 额定工作电压 | 2.7 | 5 | 5.4 | V | B | ||
| 静态工作电流 | TA ≈ 25°C(DXB 封装)(6) | 875 | 930 | 970 | µA | A | |
| TA ≈ 25°C(6) | 890 | 930 | 970 | A | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 680 | 930 | 1350 | B | |||
| dIq/dT | 静态电流温度系数 | TA = -40°C 至 +125°C | 2.2 | 2.7 | 3.2 | µA/°C | B |
| +PSRR | 正电源抑制比 | 95 | 110 | dB | A | ||
| –PSRR | 负电源抑制比 | 90 | 105 | dB | A | ||
| 断电(引脚必须被驱动,SOT23-6 和 SC70-6) | |||||||
| 启用电压阈值 | 规定高于 VS- + 1.5V 时导通 | 1.5 | V | A | |||
| 禁用电压阈值 | 规定低于 VS- + 0.55V 时关断 | 0.55 | V | A | |||
| 禁用引脚偏置电流 | PD = VS– 至 VS+ | -50 | 20 | 50 | nA | A | |
| 关断静态电流 | PD = 0.55V | 0.1 | 1 | µA | A | ||
| 开通延时时间 | 从 PD = 高电平至 VOUT = 最终值的 90% 所需的时间 | 3.5 | µs | C | |||
| 关断延时时间 | 从 PD = 低电平至 VOUT = 最终值的 10% 所需的时间 | 100 | ns | C | |||