ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
高增益带宽电压反馈运算放大器的一种典型应用是放大来自电容式探测器的小型光电二极管电流。图 8-7 展示了首页的互阻抗电路及更多详细信息。此处采用固定 -0.23V 负压发生器 (LM7705) 接入负电源,确保输出为 0V 时仍具有充足余量。该互阻抗级设计为 2.4MHz 平坦(巴特沃斯)响应特性,同时通过简易 RC 后级滤波器限制宽带噪声并将总带宽设定为 1MHz。高动态范围互阻抗(或电荷)放大器的需求包括:类似 OPA838 这类解补偿器件固有的极低输入电压噪声。此类电路的噪声增益频响起始于单位增益,随后以单零点响应特性开始爬升到峰值。该爬升现象源于反馈电阻器的反馈与反相输入端总电容形成的极点。通过设定反馈电容值,该噪声增益响应在较高频段被平坦化为 1 + CS / CF 电容比。此噪声增益通常极高,使解补偿 OPA838 适用于此应用场景。此应用中特意将噪声增益峰值提升至高值,因此 OPA838 极低的输入电压噪声 (1.8nV/√Hz) 可显著改善动态范围。
图 8-7 100kΩ 宽带宽互阻抗设计