ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VS– 至 VS+ | 电源电压 | 5.5 | V | ||
| 电源导通和关断最大 dV/dT(2) | 1 | V/µs | |||
| VI | 输入电压 | VS– – 0.5 | VS+ + 0.5 | V | |
| VID | 差分输入电压 | ±1 | V | ||
| II | 连续输入电流 | ±10 | mA | ||
| IO | 连续输出电流(3) | ±20 | mA | ||
| 连续功耗 | 请参阅热性能信息 | ||||
| TJ | 最大结温 | 150 | °C | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |