ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
可使用高增益差分转差分 I/O 电路来驱动第二级 FDA 或差分转单端级。该电路常用于需要高输入阻抗的应用场景(例如信号源无法承受负载的情形)。图 8-3 展示了一种差分增益为 41V/V 的示例设计。两个 RG 电阻器之间添加的元件会增加共模反馈的噪声增益。必须预置该元件,否则解补偿型 VFA(如 OPA838)常常发生振荡。若差分 I/O 设计中仅有 RG 元件,共模反馈将处于单位增益状态,常常会引发高频共模振荡。要解决该问题、请将 RG 元件对半分配,并在两个 RG 阻值间增设一条低阻抗路径,如电容器或直流基准电压。
图 8-4 高增益差分 I/O 级尽管可以采用集成方案,但 OPA838 能实现低功耗、高频结果。为获得最佳的 CMRR 性能,需要匹配电阻器。一个不错的规则是 CMRR 近似等于电阻器容差;因此 0.1% 容差可提供约 60dB CMRR。