ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1

新旁路电路设计使用具有浮动栅极驱动架构的理想二极管控制器(例如 LM74610-Q1)来驱动外部 MOSFET,以模拟理想二极管作为旁路电路,使此电路独立于其他电路。浮动栅极驱动架构可以实现通用输入范围,原因在于栅极驱动不以地 (GND) 为基准。此外,该机制的独特优势在于不以地为基准,因此具有零 IQ。

工作原理如 图 3-1图 3-2 所示。当 PV 电池板或太阳能设备发生故障时,旁路电路会工作。在周期中,外部 MOSFET 的体二极管传导负载电流,体二极管两端的电压用于通过占空比 D 在内部构建电荷泵,然后通过占空比 1-D 导通 VO。当太阳能电池板和太阳能设备正常运行时,旁路电路不会导通,反向电压(VO+ 至 VO-)通过理想二极管控制器的阴极到阳极出现。

 LM746x0-Q1 的输出电压和 VGS 运行示例图 3-1 LM746x0-Q1 的输出电压和 VGS 运行示例
LM746x0-Q1 A:体二极管压降
t0:FET 关断,占空比 = D t1:FET 导通,占空比 = 1-D
 旁路电路的理想二极管控制器设计图 3-2 旁路电路的理想二极管控制器设计