ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

什么是太阳能电源优化器

图 1-10 显示了装有具有太阳能电源优化器的 PV 系统。

 装有太阳能电源优化器的 PV 系统
太阳能系统根据实际需求来部署优化器。并非每个 PV 电池板都需要优化器。
图 1-10 装有太阳能电源优化器的 PV 系统

可以根据实际需求,将可选的太阳能电源优化器添加到太阳能系统中。可选太阳能电源优化器不是一种逆变器。这有助于通过模块级 MPPT 更大限度地利用太阳能系统,使其成为现有串式逆变器(全局 MPPT)的兼容补充。因此,装有优化器的太阳能电源系统可能具有比没有优化器的太阳能系统更高效的直流输出。这可视为微型逆变器和串式逆变器之间的折衷。太阳能电源优化器可以像微型逆变器一样安装在单个太阳能电池板上,但该功能与将直流转换为交流无关。