ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

模块级电力电子器件 (MLPE) 是可以集成到太阳能光伏 (PV) 系统中的器件,用于提高某些条件下(尤其在有遮光的情况下)的发电性能,并实现其他一些系统优势。MLPE 曾经是昂贵的专业产品,但在过去十年中取得了长足的进步,并已成为太阳能行业中增长最快的市场细分之一。太阳能电源优化器是一种可优化功率输出并提高效率的 MLPE,它要求 MLPE 具有高功率转换效率和低自发热。

传统太阳能电源优化器使用 P-N 结二极管或肖特基二极管作为旁路电路。当高电流流过二极管时,由于二极管的正向压降相对较高,产生的高功率耗散会导致严重的热问题。这种改进的方法使用压降比二极管更低的 MOSFET,以克服二极管的高功率损耗缺点。但是,MOSFET 需要额外控制来导通或关断,并且控制电路有发生控制失效的可能。这增加了电路复杂性,并降低了模块的可靠性。本应用手册提供了一种全新的旁路电路设计,使用 TI 的理想二极管控制器 LM746x0-Q1 来解决这些难题。此外,还详细讨论了一个使用耗尽型 MOSFET 扩展 LM746x0-Q1 的反向电压范围,以支持具有更宽输出电压的 PV 电池板的绝妙想法。此外,这种旁路电路设计也可用于快速关断 (RSD),也被视为一种 MLPE,以及传统上使用二极管的 PV 接线盒。