ZHCAF99 April 2025 LM74610-Q1
根据光辐射强度和环境温度,太阳能光伏 (PV) 电池的输出特性会有很大的差异。PV 系统的一项基本要求是使 PV 电池始终提供最大功率,以更高效地使用太阳能。因此,最大功率点跟踪 (MPPT) 电路和算法用于太阳能优化,以便在 PV 电池板环境发生变化时,动态地将 PV 电池板的输出电压和输出电流保持在此预期最大功率点。
广泛使用的传统太阳能优化方法在 PV 电池板串级执行。事实上,每个 PV 电池板串通常由多个串联的 PV 模块(也称为 PV 电池板,每个 PV 模块由多个 PV 电池组成)组成。在 PV 电池板串级执行的太阳能优化只能实现全局串式 MPPT,而非模块级 MPPT。此外,每个 PV 模块也许不能在 MPP 中运行,并且即使 PV 电池板串在 MPP 中工作,仍然有能量损耗。为了解决此问题,模块级电力电子 (MLPE) 技术已推行并商业化多年。