ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计 2 - 使用 MOSFET

如 图 2-2 所示,为了克服二极管设计中的高功率损耗的缺点,另外可以选择使用压降或功率损耗(由于 Rdson 较低)要低得多的 MOSFET。不过,仍然有一些缺点,

  • MOSFET 不是独立的设计,开启或关闭需要 MCU 控制。
  • MCU 控制需要 PV 电池板供电,如果 PV 电池板严重损坏或完全被遮光覆盖,则 MCU 无法工作,然后 MOSFET 无法正确导通。
  • 在 MCU 无法工作或失控的情况下,MOSFET 不会导通,现在旁路路径是寄生二极管。但是,寄生二极管不能承受大电流,而且会累积大量热量,最终存在火灾隐患。
 旁路电路的 MOSFET 设计图 2-2 旁路电路的 MOSFET 设计