ZHCAF99 April 2025 LM74610-Q1
图 1-15 显示了优化器并行部署到相应的 PV 电池板。现在,PV 电池板串实际上通过优化器的输出端相互连接。假设电池板或优化器的功率级 (MPPT DC-DC) 受损,该电池板串如何仍然正常工作?图 1-15 显示了优化器的简化方框图。有一个旁路电路,该电路提供了另一条路径,使得电池板串电流能够绕过受损电池板或优化器的功率级。
图 1-16 显示了旁路功能的工作原理。在这个示例中,第二个 PV 电池板断开,现在串式电流不会通过这个 PV 电池板,串式电流将流经优化器内部的旁路电路。