ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为何、何时、何地需要 MLPE

图 1-1 至 图 1-4 显示了 PV 电池的 I-V 曲线,用于比较遮光和无遮光条件。如果没有遮光,可以将整体电池板串特性曲线视为每个电池曲线的总和,MPP 也是如此。如果电池 1(红色)出现遮光,则允许通过的最大电流会快速下降,并且对于串式电流也是如此,因为各个电池单元串联了相同的电流。整体电池板串特性曲线受遮光电池的影响而下降,其 MPP 也随之降低。

 电路遮光图 1-1 电路遮光
 电路无遮光图 1-3 电路无遮光
 图形遮光图 1-2 图形遮光
 图形无遮光图 1-4 图形无遮光

图 1-5 显示了一个屋顶 PV 应用场景示例。有一些 PV 电池板处于从没有遮光到几乎完全遮光的不同遮光条件下。这意味着各个电池板对应的 I-V 曲线以及 MPP 也会彼此不同。可以看到,随着遮光逐渐加重,PV 电池板的发电能力也逐渐下降。

 屋顶 PV 应用场景示例图 1-5 屋顶 PV 应用场景示例

然而,对于串式逆变器,由于 PV 电池板串联以形成一个具有同样串式电流的电池板串,所有 PV 电池板的发电能力受到性能最差电池板的限制。此外,所有 PV 电池板必须具有与性能最差电池板相同的电流,这就是所说的“木桶效应”。

图 1-6 至 图 1-9 显示了处于或不处于任何遮光条件下的 PV 系统的发电效应演示。

 非遮光条件下的无 MLPE 的 PV 系统图 1-6 非遮光条件下的无 MLPE 的 PV 系统
 遮光条件下的无 MLPE 的 PV 系统图 1-7 遮光条件下的无 MLPE 的 PV 系统
 遮光条件下装有微型逆变器的 PV 系统图 1-8 遮光条件下装有微型逆变器的 PV 系统
 遮光条件下装有太阳能优化器的 PV 系统图 1-9 遮光条件下装有太阳能优化器的 PV 系统

总之,传统串式光伏逆变器的功率效率受很多因素影响,比如有遮光(周围的建筑物、树、云、落叶和鸟粪等),PV 模块失配损耗,以及 PV 电池板方向不匹配损耗(部署在屋顶上不同方向的 PV 电池板)。

需要 MLPE 的原因是,由于串式逆变器只能实现全局 MPPT,因此 MLPE 可以实现模块级 MPPT,以提高能源生产。此外,MLPE 自然可以满足美国国家电气法规 (NEC) 下的模块级快速关断 (RSD) 要求,以及模块级监控和诊断功能。因此,当用户遇到低能效或地方法律要求 RSD 的情况时,用户需要考虑在光伏系统中使用 MLPE 产品。通常,这种设计主要针对住宅和小型商业 PV 系统。另请注意,RSD 可以是独立于微型逆变器和太阳能电源优化器的产品。因此,有时 RSD 也被认为是一种 MLPE 产品,虽然它并不像微型逆变器和太阳能电源优化器那样提升发电性能,仅提供关断功能。