ZHCAF99
April 2025
LM74610-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
什么是 MLPE
1.2
为何、何时、何地需要 MLPE
1.3
什么是太阳能电源优化器
1.4
太阳能电源优化器工作原理
1.5
太阳能电源优化器的输出旁路功能
2
旁路电路的传统设计
2.1
设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
2.2
设计 2 - 使用 MOSFET
3
旁路电路的新设计
3.1
旁路电路的要求
3.2
使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
3.3
使用理想二极管控制器的挑战
3.4
LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
4
基准测试和结果
5
总结
6
参考资料
3.1
旁路电路的要求
为了让旁路电路优于传统设计,旁路电路有三个要求。
高输入电压
:最小 100V 额定电压的设计,适用于额定输入电压高达 80V(另加 20V 裕量)的通用单太阳能电池板。额定电压最低为 150V 的设计,可以覆盖两个串联的太阳能电池板,额定输入电压高达 125V(另加 25V 裕量)。
低损耗
:需要使用功率损耗较低的 MOSFET,而不是 P-N 结二极管或肖特基二极管。
独立
:旁路电路需要独立于其他电路,这意味着即使其他电路发生故障,不会影响旁路电路。