ZHCAF99
April 2025
LM74610-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
什么是 MLPE
1.2
为何、何时、何地需要 MLPE
1.3
什么是太阳能电源优化器
1.4
太阳能电源优化器工作原理
1.5
太阳能电源优化器的输出旁路功能
2
旁路电路的传统设计
2.1
设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
2.2
设计 2 - 使用 MOSFET
3
旁路电路的新设计
3.1
旁路电路的要求
3.2
使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
3.3
使用理想二极管控制器的挑战
3.4
LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
4
基准测试和结果
5
总结
6
参考资料
3
旁路电路的新设计
如何解决传统旁路电路设计的难题?本次会议讨论使用 TI 低电压理想二极管控制器
LM746x0-Q1
的新旁路电路设计。