ZHCAF99 April 2025 LM74610-Q1
MLPE 是可以集成到 PV 系统中的器件,用于提高某些条件下(尤其在有遮光的情况下)的发电性能,并实现其他一些系统优势。
MLPE 曾经是昂贵的专业产品,但在过去十年中取得了长足的进步,已成为太阳能行业中增长最快的市场细分之一。
MLPE 包括微型逆变器和太阳能电源优化器。微型逆变器和太阳能优化器执行一些与串式逆变器或中央逆变器一样的功能(诸如 MPPT),但是通常只耦合一个(或者几个)PV 电池板,而不是很多(PV 电池板串),并且提供额外的特性。
例如,MLPE 是每电池板级别的额外 MPPT 层。这与串式逆变器中以多块电池板组串为单位进行连接的 MPPT 相反。