ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理

首先,了解什么是耗尽型 MOSFET。与通常通过向栅极施加一些电压(即,对于 N 沟道 MOSFET,VGS > VGS (th))而导通的常用增强型 MOSFET 不同,耗尽模式 MOSFET 通常在不施加任何栅极电压的情况下导通,这意味着 MOSFET 可以在 VGS > 0,VGS = 0 或 VGS < 0 时导通。这是因为耗尽型 MOSFET 基于增强型 MOSFET,正离子会注入 FET 的绝缘层。因此,自然会存在一条导电通道。

对于耗尽的 N 沟道 MOSFET,仅当 VGS(负值)进一步负升以达到 VGS (OFF) 的夹断模式,或称为 VGS (th) 时,原始正离子场才能偏移。然后关闭导电通道。

图 3-3 展示了向现有理想二极管控制器电路添加耗尽型 MOSFET Qd 时的运行模式。

当 VCATHODE <= VANODE 时,VIN >= VOUT 的正常操作。此时,太阳能电源优化器的旁路电路会工作。MOSFET Q1和 Qd 导通,VCATHODE ≌ VANODE。

在 VIN < VOUT 的反极性或反向电流保护操作期间,VCATHODE > VANODE。此时,太阳能电源优化器的旁路电路不运行。MOSFET Q1 关闭,MOSFET QD 作为源极跟随器处于调节模式,维持 VCATHODE 高于 VANODE,且 VCATHODE = VIN(VANODE)+ Abs (VGS (th))。因此,VCATHODE 至 VANODE 之间的电压处于 Qd 的绝对最大额定值 VGS (th) 范围内(小于 5V,典型值),远小于 LM74610-Q1 的 45VMAX(瞬态)最大反向电压。现在,高反向电压 (VOUT – VIN) 由 Qd 的漏源电压 (VDS) 维持。

如何选择合适的耗尽型 MOSFET 主要取决于两个因素。

  • 选择 Qd ≥ VIN(max)(最大峰值输入电压)的 VDS 额定值。
  • RDS(on) 可以在数百欧姆范围选择(LM746x0-Q1 采用浮动栅极驱动架构,具有很大的阴极引脚对地阻抗,并且控制器的 ICATHODE 在微安范围内)。
 添加耗尽型 MOSFET 的运行模式 (VCATHODE ≤ VANODE)图 3-3 添加耗尽型 MOSFET 的运行模式 (VCATHODE ≤ VANODE)
 添加耗尽型 MOSFET 的运行模式 (VCATHODE > VANODE)图 3-4 添加耗尽型 MOSFET 的运行模式 (VCATHODE > VANODE)

图 3-5 和 图 3-6 显示了仿真电路以及具有 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的旁路电路的结果。从仿真结果可以看出,使用耗尽型 MOSFET 是扩大当前低压理想二极管控制器反向电压范围的有效方法,它解决了 PV 电池板或电池板串输入电压范围非常大的难题。

通过该设计,太阳能电源优化器系统还具有以下系统优势。

  • 解决极低功率损耗导致的热点问题。
  • 使太阳能设备更安全,降低火灾风险。
  • 提高太阳能发电效率。
 具有 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的旁路电路的仿真电路图 3-5 具有 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的旁路电路的仿真电路
 具有 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的旁路电路的仿真结果图 3-6 具有 LM74610-Q1 和耗尽型 MOSFET 的旁路电路的仿真结果
注:
  • VIN ≥ VOUT 时,旁路电路会工作
  • VIN < VOUT 时,旁路电路不工作
  • 模拟输入电压变化
  • 模拟由 VOV_SIM 源极产生的 VOUT 上出现的高瞬态电压
  • QD 作为源极跟随器运行,保持 VCATHODE – VANODE = |VGS (th)| ≅ 1.6V