ZHCAF99
April 2025
LM74610-Q1
1
摘要
商标
1
简介
1.1
什么是 MLPE
1.2
为何、何时、何地需要 MLPE
1.3
什么是太阳能电源优化器
1.4
太阳能电源优化器工作原理
1.5
太阳能电源优化器的输出旁路功能
2
旁路电路的传统设计
2.1
设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
2.2
设计 2 - 使用 MOSFET
3
旁路电路的新设计
3.1
旁路电路的要求
3.2
使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
3.3
使用理想二极管控制器的挑战
3.4
LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
4
基准测试和结果
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI)
LM74610-Q1 零 IQ 反极性保护智能二极管控制器
数据表。
索诺玛县许可证索诺玛
宅屋顶系统太阳能许可证
EL-Pro-Cus
什么是耗尽模式 MOSFET:工作原理及其应用