ZHCAF99 April 2025 LM74610-Q1
不过,从理想二极管控制器的阴极到阳极的反向电压(VO+ 至 VO-)可能非常高,可达到 PV 电池板或电池板串的瞬态电压。尤其在某些情况下,在串联使用多个具有较大输入电压范围的 PV 电池板时,为旁路电路设计最大输入电压范围可能极具挑战性。
LM74610-Q1 的最大反向电压限制为 45Vmax(瞬态)。因此,目前可用的理想二极管控制器器件不适用于额定输入电压高达为 80V 或 125V 的太阳能电池板。
为了在任何低压理想二极管控制器范围内维持这种高电压,使用耗尽型 MOSFET Qd(如 图 3-2 所示)来增大理想二极管控制器的反向电压范围。Qd 的漏极连接到输出 VO +,源极连接到阴极,栅极连接到理想二极管控制器的阳极。现在,阴极到阳极的反向电压由耗尽型 MOS 决定,而不受 LM74610-Q1 限制。