ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

基准测试和结果

图 4-1 显示了具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1 旁路功能应用原理图,图 4-2 显示了演示板顶视图,其中包含测试修改和设置。

 具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1 旁路功能应用原理图图 4-1 具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1 旁路功能应用原理图
 具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1 旁路功能演示板图 4-2 具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1 旁路功能演示板

图 4-3 展示了采用 40V LM74610-Q1 控制器的 60V 旁路开关设计的测试结果。使用合适规格的 MOSFET(Q1 和 QD),输入电压范围可以扩展至 FET 的 VDS 额定值。这样可以使用同一低压控制器实现高压设计。此外,扩展输入电压范围在企业、通信、电动工具和高压电池管理应用中也非常有用。

 使用 LM74610 和耗尽型 MOSFET 的 60V 旁路电路的测试结果图 4-3 使用 LM74610 和耗尽型 MOSFET 的 60V 旁路电路的测试结果
60V 旁路 具有耗尽型 MOSFET 的 LM74610-Q1
VIN 从 60V 斜升至 0V
器件阴极引脚后跟 (VIN + VT_QD)
有效 VANODE –V CATHODE 钳位至 FET QD 的 VT