ZHCAF99 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 什么是 MLPE
    2. 1.2 为何、何时、何地需要 MLPE
    3. 1.3 什么是太阳能电源优化器
    4. 1.4 太阳能电源优化器工作原理
    5. 1.5 太阳能电源优化器的输出旁路功能
  5. 2旁路电路的传统设计
    1. 2.1 设计 1 - P-N 结二极管或肖特基二极管
    2. 2.2 设计 2 - 使用 MOSFET
  6. 3旁路电路的新设计
    1. 3.1 旁路电路的要求
    2. 3.2 使用理想二极管控制器 LM746x0-Q1
    3. 3.3 使用理想二极管控制器的挑战
    4. 3.4 LM746x0-Q1 反向电压范围扩展的工作原理
  7. 4基准测试和结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

如果以串联方式连接的 PV 电池板或太阳能设备出现损坏或故障,必须采用适当的设计来避免出现热点和/或电压供应中断。这一责任通常由太阳能电源优化器或快速关断装置承担。尽管使用标准整流二极管或肖特基二极管是绕过损坏电池板的最简单设计,但鉴于热效率低下,二极管并非优选方案。本应用手册讨论了一个浮动栅极理想二极管控制器和一个 N 沟道 MOSFET,与旁路开关设计相比,可降低独立损耗;另外还讨论了一个具有耗尽型 MOSFET 的额外系统权变措施,该 MOSFET 可提供完全可扩展的设计来解决 PV 电池板的宽输入电压范围(从几伏到 150V),从而使这种即插即用设计适用于旁路开关应用。