ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972 , BQ76972-Q1
BQ769x0(BQ76920、BQ76930、BQ76940)和 BQ769x2(BQ76942、BQ76952、BQ76972)都是高度集成的电池监测器,其中 BQ769x0 是老一代器件,而 BQ769x2 是新型器件。表格展示了两个系列之间的主要差异。
| 特性 | BQ769x0 | BQ769x2 |
|---|---|---|
| 电芯数 | 3-15 | 3-16 |
| 电芯电压精度 | +/-10mV | +/-3mV (BQ76972) +/-5mV(其他) |
| 用于阻抗计算的同步 V/I | 否 | 是 |
| 刷新率 | 250ms | 63ms(正常模式) 31.5ms(快速 ADC 模式) |
| 独立保护 | 是 | 是 |
| 独立恢复 | 否,需要一个微控制器 | 是,可自主运行 |
| 高侧驱动器 | 否,低侧驱动器 | 是 |
| LDO | 1 个 LDO,20mA 时为 3.3V | 两个可编程 LDO:LDO1 和 LDO2。每个均可在 5V、3.3V、3V、2.5V 或 1.8V 下提供 45mA |
| 内部电芯均衡 | 是,50mA (920) 5mA (930/940) | 是,50mA |
| LDO 处于低功耗模式 | 否 | 是,MCU 在 SLEEP 模式下仍然可以通电 |
| 通信协议 | I2C | SPI、I2C、HDQ |
| 可编程非易失性存储器 | 否 | 是,具有 OTP 存储器 |