ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
除了 VC0 引脚外,VCx 引脚的额定电压均为 85V。如果使用单芯片解决方案,这会将大多数设计的最大电压限制为 85V。如果需要更高的电压,可以将多个 BQ769x2 串联堆叠,以支持超过 16 节设置的更高电压电池包。如需更多信息,请查看技术文档如何为高电芯数工业应用堆叠电池监测器。