ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
该器件支持检测芯片和电池之间的连接是否断开。开路事件可能是由于电芯之间的连接物理断开、触点受到污染、电阻值错误或焊接缺陷而引起的。如果发生开路事件,该器件可能会为相应电芯提供错误的电压测量值。在开路检测期间,少量电流会从每个电芯流向地。如果电芯断开连接,测量节点处的电压会迅速下降,从而触发欠压故障。可在 Settings:Cell Open-Wire:Check Time 寄存器中启用开路检测并定期设置,以使平均电流保持在 0.65nA 至 165nA 之间。