ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972 , BQ76972-Q1
是的,该器件支持在均衡电路中使用外部 N 沟道或 P 沟道 FET,以支持使用更高的电流进行电芯均衡,同时允许更大的输入电阻器。此外,与内部均衡相比,外部 FET 有助于散发产生的热量,并使器件保持更低的温度。由于可用于外部电芯均衡的电流更大,该器件可以更快地进行电芯均衡以产生更好的结果,同时避免芯片上的热应力。