ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
对于高侧应用,CHG 和 DSG 引脚电压是所连接电池包的电压加上电荷泵提供的电压。电荷泵可以提供 5.5V 或 11V 来驱动 CHG 和 DSG 引脚的栅极。可以通过修改 Settings:FET:Chg Pump Control[LVEN] 中的配置位来设置所需的电压。5.5V 设置在驱动时可以降低功率耗散,但 11V 会在运行时降低 FET 的导通电阻。