ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
根据系统配置,电芯均衡时间可能会略有不同,这在具有未使用输入电芯以及这些输入电芯短接方式的应用中更为明显。尽管我们倾向于将未使用的引脚连接到一个节点,但这可能导致端接在该节点处的同一电芯被多次测量。因此,最好将未使用的电芯均匀分布到所有连接中,而不仅仅是在一个中心区域,以获得最佳的均衡结果。下面显示了使用 BQ76952 在 12 节串联配置下实现良好电池均衡分布的示例。
图 6-2 未使用电芯的分布示例(1 = 已使用,0 = 未使用)