ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972 , BQ76972-Q1
BQ769x2 包含一次性可编程 (OTP) 存储器,供客户在生产线上设置器件操作。该 OTP 存储器包含两个数据存储器配置设置映像以及初始预配置的设置。这两个帧最初是全零。上电时,该器件会对这两个帧进行异或运算,然后与每个设置的默认值进行异或运算。此异或运算的结果就是上电后初始化为器件设置的内容。在对相应帧进行编程之前,这两个帧的异或运算将生成 0,使得初始设置不受影响。这两个映像允许通过第一个映像更改某个值,然后通过第二个映像改回默认值。有关 OTP 编程和限制的更多信息,请参阅技术参考手册。