ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
在启用保护的情况下运行时,无法手动控制 PCHG 和 PDSG。这由芯片自主完成。唯一可能的方法是使用 TEST_MODE (FET_EN = 0),但这会禁用器件中的所有自动保护功能,因此不建议运行中的系统使用。通过写入寄存器,可以将 PCHG 和 PDSG 配置为在设定的时间段后关断,或保持导通状态,直到达到设定的电压,同时仍启用保护。对于放电,对应的寄存器为 Settings:FET:Predischarge Timeout 和 Settings:FET:Predischarge Stop Delta。对于 PCHG,对应的寄存器为 Settings:FET:Precharge Stop Voltage。