产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features Autonomous Mode, Coulomb Counter, Digital output, High-side FET drive, I2C support, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Multi-cell support, One-Time Programmable (OTP) memory, Open wire (OW), Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power-save mode, Scratchpad memory, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 1.012 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.566
Rating Automotive Number of series cells (max) 16 Number of series cells (min) 3 Features Autonomous Mode, Coulomb Counter, Digital output, High-side FET drive, I2C support, LDO output, Low-Power Sleep Mode, Multi-cell support, One-Time Programmable (OTP) memory, Open wire (OW), Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power-save mode, Scratchpad memory, Short-current detection, Sleep Mode, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer, Protector Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 1.012 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.566
TQFP (PFB) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) — (—) — See data sheet
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 适用于 3 节至 16 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • ±3.0mV 的高精度电芯电压测量
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,低输入偏移误差
  • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:286µA
    • 多个 SLEEP 模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个 DEEPSLEEP 模式选项:9µA 至 10µA
    • SHUTDOWN 模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
  • 在量产线支持随机的电芯连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上进行编程
  • 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的双路可编程 LDO
  • 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 适用于 3 节至 16 节串联电池的电池和超级电容器监控功能
  • ±3.0mV 的高精度电芯电压测量
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,低输入偏移误差
  • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:286µA
    • 多个 SLEEP 模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个 DEEPSLEEP 模式选项:9µA 至 10µA
    • SHUTDOWN 模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
  • 在量产线支持随机的电芯连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上进行编程
  • 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的双路可编程 LDO
  • 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)

德州仪器 (TI) 的 BQ76972-Q1 器件是一款高度集成的高精度汽车电池监测器和保护器,适用于 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍电池和超级电容器组。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76972-Q1 器件采用 48 引脚 TQFP 封装。

德州仪器 (TI) 的 BQ76972-Q1 器件是一款高度集成的高精度汽车电池监测器和保护器,适用于 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍电池和超级电容器组。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76972-Q1 器件采用 48 引脚 TQFP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76952EVM — 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块

BQ76952EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76952 3 节至 16 节锂离子电池监测器集成电路的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76952 电路模块,用于简单评估 BQ76952 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76952 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian
— (—) —

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频