ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972 , BQ76972-Q1
软关断用作 SHUTDOWN 模式和 NORMAL 模式的中间状态。在此模式下,FET、保护、测量和通信功能均被禁用,但在退出软关断之前,该器件无法完全关断。
该器件可通过三种方式退出软关断模式。第一种方式是将 LD 电压降到 VWAKEONLD 以下,然后再升高到上述电压以上,即可启动器件。第二种方式是将 RST_SHUT 引脚保持高电平不到 1 秒,然后再降低。然后这会执行部分复位,以清除关断标志。最后一种方式是清除触发软关断的条件并让器件进入 SHUTDOWN 模式。这可以通过将 LD 引脚降到低于 VWAKEONLD 或将 TS2 引脚升高到高于 VWAKEONTS2 来实现。