ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972 , BQ76972-Q1
建议输入电阻器介于 20Ω 和 100Ω 之间。这是为了限制均衡期间的总电流,以防止器件过热,同时仍以合理的速度进行均衡。由于流经 VC16 的电流较高,因此建议将该值保持在 20Ω,而不管其他引脚电阻如何。此外,还建议在每个电芯输入端添加一个 0.22uF 电容器。