ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
是的,热保护可通过修改存储器中的寄存器来禁用。该器件支持在 Settings:Protection 中禁用过热和低温情况下的保护功能。同样,该器件还支持在 Settings:Protection 中更改这些情况下的触发温度,可供设置的温度范围为 -40°C 至 120°C。
Settings:Configuration:TSx Pin Config 寄存器中的 [1:0] 位控制该器件是否使用热敏电阻。当配置为 0x0 时,该引脚不用于温度测量。当这些位设为 0x3 时,该引脚只用作温度检测输入。