ZHCAE26 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
BQ769x2 器件系列始终需要至少 3 节电池才能运行。这些电芯必须按升序放置,以便 VC0 与 VC1 之间、VC1 与 VC2 之间以及 VC15 与 VC16 之间存在电芯。最下面的电芯(电芯 1)必须连接在 VC0 和 VC1 之间,下一个更高电压的电芯(电芯 2)必须连接在 VC1 和 VC2 之间。然后,下一个更高电压的电芯放置在接下来两个使用最少的引脚之间,依此类推。由于每个 VCx 引脚上的高电压容差,因此每个电芯连接到器件的时间都不重要。因此,该器件允许在所有 VCx 引脚上进行随机电芯连接。
当电芯数量减少至器件支持的最大值以下时,需要更新芯片上的软件配置,以防止器件将旁路电芯读取为欠压故障。用户必须修改 Settings:Configuration:Vcell Mode 寄存器,以准确地反映正在使用的电芯,从而防止这类故障。