9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2024)to RevisionB (October 2025)
- 更新了文档标题和摘要说明,以阐明本文档包含所有 ADAS FPD-Link 器件的 PoC 网络Go
- 添加了贡献者的姓名Go
- 更新了文档以反映所有 FPD-Link III 器件的最新 PoC 建议和要求Go
- 阐明了建议通过 PoC 网络实现 1kΩ 阻抗,但这不是必需的Go
- 添加了电容器特性 部分Go
- 根据 FPD4 示例更新了“频率范围“部分Go
- 更新了语言以反映 TI 如何审核 PoC 网络Go
- 添加了新的部分,介绍影响 PoC 网络设计中电阻的因素,这些因素可能对高功率应用中的 IR 损耗产生重大影响Go
- 添加了有关直流偏置电压下电容器降额特性的更多详细信息Go
- 根据新的测试数据更新了 PoC 网络的电流和温度额定值。Go
- 根据新的测试数据更新了 PoC 网络的电流和温度额定值。Go
- 为 FPD-Link IV 系列器件添加了新的 Murata PoC 网络Go
- 更新了 FPD-Link III 表以显示在 FPD-Link III 代产品内通过损耗限制线的 PoC 网络Go
- 删除了 TDK 设计 6,因为该网络与设计 5 类似。相应地更新了 TDK PoC 设计的编号。Go
- 为 FPD-Link IV 系列器件添加了新的 TDK PoC 网络Go
- 为 FPD-Link IV 系列器件添加了新的 Coilcraft PoC 网络Go
- 已将“已批准”更改为“已审核”Go
- 添加了显示哪些 PoC 设计可通过 FPD3 通道规格文档中定义的 PCB 预算损耗限制线的表格Go
- 在每个 PoC 网络的“说明“列中添加了每个电感器的尺寸Go
- 更新了 TDK#2 的电阻值以优化链路上的损耗性能Go
- 更新了 TDK#4 的电阻器值以优化链路上的损耗性能Go
- 已将此网络更改为 TDK 设计 6Go
- 已将此网络更改为 TDK 设计 7Go
- 更新了 Coilcraft 设计 3 的元件以实现性能优化Go
- 更新了 Coilcraft 设计 4 的元件以实现性能优化Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (June 2014)to RevisionA (January 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了铁氧体磁珠特性 部分Go
- 添加了布局注意事项 部分Go
- 添加了通道要求 部分Go
- 添加了噪声要求 部分Go
- 添加了其他建议的 PoC 网络示例原理图Go