ZHCADR5B June   2014  – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2同轴电缆供电的工作原理
    1. 2.1 电感器特性
    2. 2.2 电容器特性
    3. 2.3 电感器与铁氧体磁珠的对比
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 频率范围
    2. 3.2 电源注意事项
    3. 3.3 电阻注意事项
    4. 3.4 电感器尺寸注意事项
    5. 3.5 布局布线注意事项
  7. 4FPD-Link PoC 要求
    1. 4.1 通道要求
  8. 5PoC 噪声
    1. 5.1 PoC 噪声要求
    2. 5.2 测量 VPoC 噪声和脉冲
      1. 5.2.1 要求
      2. 5.2.2 测量步骤
    3. 5.3 测量 RIN+ 噪声
      1. 5.3.1 要求
      2. 5.3.2 测量步骤
    4. 5.4 产生 PoC 噪声的原因
    5. 5.5 噪声测量最佳实践
    6. 5.6 减少 PoC 噪声的影响
  9. 6TI 审核的 PoC 网络
    1. 6.1 FPD-Link III 数据表中的 PoC 网络
    2. 6.2 Murata FPD3 网络
      1. 6.2.1 Murata FPD3 设计 1
      2. 6.2.2 Murata FPD3 设计 2
      3. 6.2.3 Murata FPD3 设计 3
      4. 6.2.4 Murata FPD3 设计 4
      5. 6.2.5 Murata FPD3 设计 5
      6. 6.2.6 Murata FPD3 设计 6
    3. 6.3 TDK FPD3 网络
      1. 6.3.1 TDK FPD3 设计 1
      2. 6.3.2 TDK FPD3 设计 2
      3. 6.3.3 TDK FPD3 设计 3
      4. 6.3.4 TDK FPD3 设计 4
      5. 6.3.5 TDK FPD3 设计 5
      6. 6.3.6 TDK FPD3 设计 6
      7. 6.3.7 TDK FPD3 设计 7
      8. 6.3.8 TDK FPD3 设计 8
    4. 6.4 Coilcraft FPD3 网络
      1. 6.4.1 Coilcraft FPD3 设计 1
      2. 6.4.2 Coilcraft FPD3 设计 2
      3. 6.4.3 Coilcraft FPD3 设计 3
      4. 6.4.4 Coilcraft FPD3 设计 4
      5. 6.4.5 Coilcraft FPD3 设计 5
      6. 6.4.6 Coilcraft FPD3 设计 6
      7. 6.4.7 Coilcraft FPD3 设计 7
      8. 6.4.8 Coilcraft FPD3 设计 8
      9. 6.4.9 Coilcraft FPD3 设计 9
    5. 6.5 Murata FPD4 网络
      1. 6.5.1  设计 1
      2. 6.5.2  设计 2
      3. 6.5.3  设计 3
      4. 6.5.4  设计 4
      5. 6.5.5  设计 5
      6. 6.5.6  设计 6
      7. 6.5.7  设计 7
      8. 6.5.8  设计 8
      9. 6.5.9  设计 9
      10. 6.5.10 设计 10
      11. 6.5.11 设计 11
      12. 6.5.12 设计 12
      13. 6.5.13 设计 13
      14. 6.5.14 设计 14
      15. 6.5.15 设计 15
      16. 6.5.16 设计 16
      17. 6.5.17 设计 17
      18. 6.5.18 设计 18
      19. 6.5.19 设计 19
      20. 6.5.20 设计 20
      21. 6.5.21 设计 21
      22. 6.5.22 设计 22
      23. 6.5.23 设计 23
      24. 6.5.24 设计 24
      25. 6.5.25 设计 25
      26. 6.5.26 设计 26
      27. 6.5.27 设计 27
      28. 6.5.28 设计 28
      29. 6.5.29 设计 29
    6. 6.6 TDK FPD4 网络
      1. 6.6.1  设计 1
      2. 6.6.2  设计 2
      3. 6.6.3  设计 3
      4. 6.6.4  设计 4
      5. 6.6.5  设计 5
      6. 6.6.6  设计 6
      7. 6.6.7  设计 7
      8. 6.6.8  设计 8
      9. 6.6.9  设计 9
      10. 6.6.10 设计 10
      11. 6.6.11 设计 11
      12. 6.6.12 设计 12
      13. 6.6.13 设计 13
      14. 6.6.14 设计 14
      15. 6.6.15 设计 15
      16. 6.6.16 设计 16
      17. 6.6.17 设计 17
      18. 6.6.18 设计 18
      19. 6.6.19 设计 19
      20. 6.6.20 设计 20
      21. 6.6.21 设计 21
      22. 6.6.22 设计 22
      23. 6.6.23 设计 23
    7. 6.7 Coilcraft FPD4 网络
      1. 6.7.1  设计 1
      2. 6.7.2  设计 2
      3. 6.7.3  设计 3
      4. 6.7.4  设计 4
      5. 6.7.5  设计 5
      6. 6.7.6  设计 6
      7. 6.7.7  设计 7
      8. 6.7.8  设计 8
      9. 6.7.9  设计 9
      10. 6.7.10 设计 10
      11. 6.7.11 设计 11
      12. 6.7.12 设计 12
      13. 6.7.13 设计 13
      14. 6.7.14 设计 14
      15. 6.7.15 设计 15
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

电源注意事项

每个 PoC 网络都具有基于元件饱和特性的最大额定电流。如 节 2.1 中所述,当不遵守最大额定电流时,电感器会饱和,散热并传递非常高的频率。要提供适当的滤波,必须遵循每个 PoC 元件的单独工作规格。

PoC 网络的额定电流必须确保能够向串行器和传感器提供适当的功率。可以根据链路串行器侧最坏情况下的功耗来计算串行器板消耗的最大功率。潜在最大功耗情况的一个示例是传感器正在主动收集数据并且所有其他远程器件都在运行。请注意,最坏情况和最大功耗取决于系统,可能因设计而异。还必须考虑各个元件和电缆的寄生阻抗引起的 IR 压降。TI 建议使用几种可实现不同电源输送级别的不同 PoC 网络。所选的 PoC 网络必须能够通过给定的 PoC 电压为串行器和传感器提供足够大的电流和功率。