ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,6.8uH 4.95mm x 3.43mm | 1812POC-682 | Coilcraft |
| L2 | 电感器,0.68uH 2.2mm x 1.45mm | PFL2015-681 | |
L3 | 电感器,0.56uH 2.2mm x 1.45mm | PFL2015-561 | |
| R1 | 3.1kΩ |