ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,68uH 5.3mm × 5mm | VLS5030EX-680M-D | TDK |
| L2 | 电感器,3.3uH 3mm × 3mm | VLS3015CX-3R3M-H | |
| L3 | 电感器,2.2uH 2.2mm × 1.25mm | ADL2012-2R2M-T01 | |
| R2 | 1kΩ | ||
| R1 | 1.5kΩ |