ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,100uH 3.9mm x 3.9mm | LPS4018-104 | Coilcraft |
| L2 | 电感器,6.8uH 3.2mm x 1.4mm | 1205POC-682 | |
L3 | 电感器,1uH 1.8mm x 1.07mm | PFL1609-102 | |
L4 | 电感器,0.18uH 1.14mm x 0.635mm | PFL1005-181 | |
| R1 | 2.6kΩ | ||
R2 | 3.6kΩ |