ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
开关稳压器是造成 PoC 噪声的主要因素。为了减少其影响,TI 建议尽可能使用低压降稳压器 (LDO),因为 LDO 不会因开关而产生任何噪声。在无法使用 LDO 但需要使用开关稳压器的情况下,必须考虑引入到系统中的开关噪声。为了降低开关噪声,TI 建议使用高 PoC 电压。随着 PoC 电压的上升,开关稳压器的电流消耗会降低,从而降低开关引入的噪声。
另一种降低噪声影响的方法是使用开关频率较高的开关稳压器。较高的开关频率可提高去耦电容器的有效性,因为阻抗随着频率的增加而降低。
图 6-1 展示了去耦电容器 C1和 C2;开关频率越高,这些电容器就会变得越有效。最后,增加 VPoC 处的去耦电容有助于更好地滤除稳压器引入的高频噪声。方程式 2 展示了作为频率的函数的电容器阻抗,其中 Z 是阻抗(以欧姆为单位),f 是频率(以赫兹为单位),C 是电容(以法拉为单位)。电容和频率位于分母中,这意味着增加任一值都会使阻抗降低,从而使高频接地短路。在选择去耦电容器时,请选择额定电压和温度范围所需的高质量电容器。对于某些电容器,如果在接近额定电压的条件下工作,则性能会显著下降。有时容量可能会下降,低至标称额定值的 20 – 40%。因此,TI 建议选择额定电压为所用电压的 2 倍或 3 倍的电容器,以避免出现任何电容意外下降的情况。电容器在直流偏置电压下的降额特性可在电容器制造商网站上确认。