ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,68uH 5.3mm x 5mm | VLS5030EX-680M-D | TDK |
| L2 | 电感器,10uH 3.2mm x 2.5mm | ADL32VHC-100M | |
| L3 | 电感器,0.47uH 2.2mm x 1.25mm | ADL2012-R47M-T01 | |
| R1 | 1.5kΩ | ||
| R2 | 1kΩ |