ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
可以在 ADAS 系统中利用 PoC 网络将来自解串器板的电源输送到串行器板和摄像头,无需单独的电源线。尽管 PoC 网络简化了整体系统架构,但必须仔细考虑所选的元件和网络设计。必须验证实现了 PoC 网络的系统是否满足 TI 的通道规格和噪声要求。此外,必须适当设计 PoC 网络,以正确地对系统的整个 FPD-Link 工作频率范围进行滤波,同时满足系统的所有功耗要求和各个元件的额定温度。在选择要在 FPD-Link 系统中实现的 PoC 网络时必须考虑这些因素,以在所有运行条件下提供可靠的通信。