ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
本节提供了所有 TI 审核的 PoC 网络。每种设计都经过优化,可在列出的工作频率和应力条件下,在连接的高速布线上增加最小的插入损耗和回波损耗。TI 建议根据所需的频率范围、额定电流和温度选择其中某个网络。
如果本应用手册中没有列出合适的设计,TI 建议直接联系线圈供应商,以申请可满足特定系统要求的定制 PoC 网络。确保确认定制 PoC 网络的高速 PCB 布线仍然能够满足 FPD-Link 器件规定的损耗和噪声限制。
有关为每个单独的 FPD-Link 器件定义的所需通道规格的更多信息,请联系 TI。
| 供应商 | 兼容 FPD-Link Gen | 网络 | 频率范围 | 电流额定值 | 温度额定值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 | FPD3 | 来自 FPD-Link III 数据表 | 25MHz 至 2.1GHz | 250mA | 105°C |
| Murata | FPD3 | Murata FPD3 设计 1 | 5MHz 至 2.1GHz | 800mA | 105°C |
700mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 设计 2 | 5MHz 至 2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 125°C | ||||
FPD3 | Murata FPD3 设计 3 | 5MHz 至 2.1GHz | 550mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
FPD3 | Murata FPD3 设计 4 | 5MHz 至 2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| 360mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 设计 5 | 5MHz 至 2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Murata FPD3 设计 6 | 5MHz 至 2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| TDK | FPD3 | TDK FPD3 设计 1 | 1MHz 至 2.1GHz | 750mA | 105°C |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD3 | TDK FPD3 设计 2 | 1MHz 至 2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 设计 3 | 5MHz 至 2.1GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD3 | TDK FPD3 设计 4 | 5MHz 至 2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 设计 5 | 5MHz 至 2.1GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 设计 6 | 5MHz 至 2.1GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 设计 7 | 25MHz 至 2.1GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD3 | TDK FPD3 设计 8 | 25MHz 至 2.1GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| Coilcraft | FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 1 | 1MHz 至 2.1GHz | 950mA | 85°C |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 2 | 1MHz 至 2.1GHz | 700mA | 85°C | |
| 650mA | 105°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 3 | 1MHz 至 2.1GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 4 | 5MHz 至 2.1GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 5 | 5MHz 至 2.1GHz | 800mA | 85°C | |
| 700mA | 105°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 6 | 5MHz 至 2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 450mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 7 | 5MHz 至 2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 8 | 5MHz 至 2.1GHz | 350mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD3 | Coilcraft FPD3 设计 9 | 25MHz 至 2.1GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| Murata | FPD4 | 设计 1 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C |
| 4.71875MHz 至 3.775GHz | 750mA | 105°C | |||
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 2 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 825mA | 105°C | |
| 4.71875MHz 至 3.775GHz | 700mA | 105°C | |||
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 3 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 4 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 5 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 6 | 1MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| 850mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 7 | 1MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 8 | 1MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 9 | 1MHz 至 3.775GHz | 800mA | 115°C | |
| FPD4 | 设计 10 | 1MHz 至 3.775GHz | 550mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 11 | 1MHz 至 3.775GHz | 480mA | 105°C | |
| 300mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 12 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 115°C | |
| FPD4 | 设计 13 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 115°C | |
| FPD4 | 设计 14 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| 180mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 15 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1400mA | 105°C | |
| 1200mA | 115°C | ||||
| 1100mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 16 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| 850mA | 115°C | ||||
| 700mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 17 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 18 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 19 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 20 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C | |
| 700mA | 115°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 21 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 22 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 23 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 620mA | 105°C | |
| 360mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 24 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 25 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 26 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 550mA | 105°C | |
| 490mA | 115°C | ||||
| 360mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 27 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| 250mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 28 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 400mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 29 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| 100mA | 125°C | ||||
| TDK | FPD4 | 设计 1 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 300mA | 115°C |
| FPD4 | 设计 2 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 105°C | |
| 300mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 3 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 4 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 115°C | |
| 900mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 5 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 125°C | |
| FPD4 | 设计 6 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 7 | 1MHz 至 3.775GHz | 400mA | 105°C | |
| 200mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 8 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 9 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 10 | 1MHz 至 3.775GHz | 750mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 11 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 12 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 13 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 600mA | 105°C | |
| 500mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 14 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 15 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 16 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| 400mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 17 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 800mA | 105°C | |
| 600mA | 115°C | ||||
| FPD4 | 设计 18 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 19 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 20 | 1MHz 至 3.775GHz | 350mA | 115°C | |
| FPD4 | 设计 21 | 1MHz 至 3.775GHz | 400mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 22 | 1MHz 至 3.775GHz | 500mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 23 | 1MHz 至 3.775GHz | 750mA | 105°C | |
| Coilcraft | FPD4 | 设计 1 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 125°C |
| FPD4 | 设计 2 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 125°C | |
| FPD4 | 设计 3 | 1MHz 至 3.775GHz | 900mA | 105°C | |
| 800mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 4 | 1MHz 至 3.775GHz | 1400mA | 85°C | |
| 1300mA | 105°C | ||||
| 1200mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 5 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 6 | 1MHz 至 3.775GHz | 300mA | 105°C | |
| FPD4 | 设计 7 | 1MHz 至 3.775GHz | 700mA | 85°C | |
| 650mA | 105°C | ||||
| 600mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 8 | 1MHz 至 3.775GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 设计 9 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 350mA | 105°C | |
| 300mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 10 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 400mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 11 | 4.71875MHz 至 3.775GHz | 950mA | 85°C | |
| 850mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 设计 12 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| 450mA | 125°C | ||||
| FPD4 | 设计 13 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 600mA | 85°C | |
| 500mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 设计 14 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 800mA | 85°C | |
| 700mA | 105°C | ||||
| FPD4 | 设计 15 | 23.59375MHz 至 3.775GHz | 1000mA | 105°C |