ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
图 2-7 展示了实际电容器元件的代表性模型。电容器具有伴随的寄生电阻和电感,在非常高的频率下,电感起主导作用,电容器不再像电容器一样工作。如果在某个频率范围内绘制电容器的阻抗,则结果与 图 2-3 类似,但会进行水平翻转,在谐振频率下出现最低阻抗
PoC 网络中的电容器用于对链路串行器侧的直流稳压器输入进行去耦。直流稳压器的输入电容基于器件数据表中的 FPD-Link 串行器和直流稳压器建议。选择的电容器必须具有适合系统的电压和温度额定值。与电感器串联形成宽带宽电感器的方式类似,电容器可以并联以形成一个宽带宽电容器或可以通过更大频率范围并更好地对直流稳压器进行去耦的电容器。通常,在选择去耦电容器时,可以将电容器视为理想电容器,因为直流稳压器产生的噪声的频率比试图阻断的信号频率低得多。方程式 2 展示了作为频率的函数的电容器阻抗,其中 Z 是阻抗(以欧姆为单位),f 是频率(以赫兹为单位),C 是电容(以法拉为单位)。