ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,100uH 10mm x 10mm | MSS1048T-104 | Coilcraft |
| L2 | 电感器,22uH 6.1mm x 6.1mm | MSS6132T-223 | |
| L3 | 电感器,5.6uH 5.87mm x 4.98mm | 1812PS-562 | |
| L4 | 电感器,0.47uH 2.2mm x 1.45mm | PFL2010-471 | |
| L5 | 电感器,20nH 1.11mm x 0.66mm | 0402DF-200 | |
| L6 | |||
| R1 | 2kΩ | ||
| R2 | 3kΩ |