ZHCADR5B June 2014 – October 2025 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,100uH 5.1mm x 5.1mm | MSS5131H-104 | Coilcraft |
| L2 | 电感器,6.8uH 3.3mm x 2.67mm | 1210POC-682 | |
| L3 | 电感器,100nH 1.14mm x 0.635mm | PFL1005-101 | |
| L4 | |||
| R1 | 3kΩ | ||
| R2 | 3.6kΩ |