ZHCADQ1A January   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2简介
  6. 3系统说明
    1. 3.1 主要系统规格
  7. 4系统概述
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 基本操作
    3. 4.3 系统设计原理
      1. 4.3.1 峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
      2. 4.3.2 零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
      3. 4.3.3 同步整流
      4. 4.3.4 斜率补偿
  8. 5硬件
    1. 5.1 硬件概述
    2. 5.2 所需的硬件和测试仪器
    3. 5.3 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  9. 6软件
    1. 6.1 固件入门
      1. 6.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 6.1.2 软件架构
      3. 6.1.3 工程文件夹结构
    2. 6.2 SysConfig 设置
      1. 6.2.1 EPWM 配置
      2. 6.2.2 ADC 配置
      3. 6.2.3 CMPSS 配置
    3. 6.3 增量构建
      1. 6.3.1 运行递增构建的过程 - PCMC
        1. 6.3.1.1 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
          1. 6.3.1.1.1 实验 1 的目标
          2. 6.3.1.1.2 实验 1 概述
          3. 6.3.1.1.3 实验 1 的过程
            1. 6.3.1.1.3.1 启动 CCS 并打开实验 1 的工程
            2. 6.3.1.1.3.2 为实验 1 构建和加载工程
            3. 6.3.1.1.3.3 实验 1 的调试环境窗口
            4. 6.3.1.1.3.4 运行实验 1 的代码
        2. 6.3.1.2 实验 2:闭合电流和开路电压环路
          1. 6.3.1.2.1 实验 2 的目标
          2. 6.3.1.2.2 实验 2 概述
          3. 6.3.1.2.3 实验 2 的过程
            1. 6.3.1.2.3.1 为实验 2 构建和加载工程
            2. 6.3.1.2.3.2 实验 2 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.2.3.3 运行实验 2 的代码
        3. 6.3.1.3 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
          1. 6.3.1.3.1 实验 3 的目标
          2. 6.3.1.3.2 实验 3 概述
          3. 6.3.1.3.3 实验 3 的过程
            1. 6.3.1.3.3.1 为实验 3 构建和加载工程
            2. 6.3.1.3.3.2 实验 3 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.3.3.3 运行实验 3 的代码
  10. 7测试和结果
    1. 7.1 实验 0:基本 PWM 检查
    2. 7.2 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
    3. 7.3 实验 2:闭合电流和开路电压环路
    4. 7.4 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

EPWM 配置

PWM 是逆变器软件配置的核心部分之一。AM263x 的 PWM 模块继承了 TI 经典 C28 控制器的特性。总共需要六个 PWM 通道来控制逆变器输出。

为了控制高压侧的两个桥臂,创建了两个 EPWM 实例:PSFB_FB_PWM1、PSFB_FB_PWM2。为了控制低压侧的 SR 开关,创建了 PSFB_SR_PWM。为了从 CMPSS 模块生成 EPWMSYNCPER 信号,创建了 PSFB_ADC_OVERSAMPLING_PWM。EPWM 外设时钟以 200MHz 的频率运行。PSFB_FB_PWM1、PSFB_FB_PWM2 和 PSFB_SR_PWM 在向上/向下计数模式下配置为 100kHz 频率。PSFB_ADC_OVERSAMPLING_PWM 在向上计数模式下配置为 200kHz 频率。

方程式 1. T i m e   B a s e   P e r i o d   f o r   U p - D o w n   C o u n t   M o d e = E P W M C L K H S P C L K × C L K D I V 2 × R e q F r e q = 50 M H z 100 k H z = 500
方程式 2. T i m e   B a s e   P e r i o d   f o r   U p   C o u n t   M o d e = E P W M C L K H S P C L K × C L K D I V R e q F r e q = 100 M H z 200 k H z = 500

根据方程式 1,当高速时钟分频器和时基时钟分频器为 1 时,PSFB_FB_PWM1、PSFB_FB_PWM2 和 PSFB_SR_PWM 的时基周期为 500。根据方程式 2,当高速时钟分频器和时基时钟分频器为 1 时,PSFB_ADC_OVERSAMPLING_PWM 的时基周期也为 500。仅使用 SysConfig 完成了以下 PWM 实例分配:PSFB_FB_PWM1、PSFB_FB_PWM2。PSFB_SR_PWM 和 PSFB_ADC_OVERSAMPLING_PWM 已分别分配给 EPWM4、EPWM3、EPWM5 和 EPWM2。节 4.3.1和节 4.3.3中讨论的所有其他 PWM 相关配置均在 main() 内的 PSFB_HAL_setupPwms() 中完成。