若要使用预配置的工作环境快速执行此构建,请执行以下步骤:
- 点击工程名称 PCMC_PSFB_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 左侧的展开符号 (>),然后打开 psfbpcmc_settings.h(如实验 2 设置中所示)。该设置为 #define INCR_BUILD 1。在 psfbpcmc_settings.h 中设置 #define PSFB_PCMC 1。
- 打开 12V 直流工作台电源。在 Target Configuration 窗口中,选择 AM263x_Real_Time_debug.ccxml。点击 Debug 按钮。此时会编译并加载实验 2 代码。
- 请注意右上角的 CCS Debug 图标,该图标表明该过程现在是 Debug Perspective 视图中执行。程序在 main() 的开始处停止。