ZHCADQ1A January 2024 – April 2024
本文档介绍如何使用 AM263x MCU 来控制经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计 的双向直流/直流转换器功率级。该硬件与采用 HSEC controlCARD™ 格式的 MCU 兼容。虽然最初为 C2000™ MCU 产品系列而设计,但该参考设计也接受了 AM263x controlCARD (TMDSCNCD263),只需进行少量修改即可。该参考设计可用于实现数字化峰值电流模式控制型 (PCMC) 相移全桥 (PSFB) 直流/直流转换器,从而将 400V 直流输入转换为稳定的 12V 直流输出或进行反向转换。尽管该设计能够执行双向功率转换,但本应用手册的讨论范围仅限于说明高压到低压的转换,即降压操作。该设计的亮点是:基于 5 类 PWM 和内部斜坡补偿的全新 PCMC 波形生成,以及简单的 PCMC 实现。